Redutores Paralelos MAXXDRIVE®
Redutores Industriais
Tamanhos: | 11 |
---|---|
Posição de montagem: | M1, M2, M3, M4, M5, M6 |
RELAÇÃO: | 5.6:1 - 30,000:1 |
O redutor industrial MAXXDRIVE no modelo helicoidal é fabricado em todas as dimensões, no princípio comprovado de carcaça em bloco. Devido a esta construção, os acionamentos de misturadores podem ser frequentemente realizados sem rolamentos adicionais. Os grandes rolamentos de esferas e distâncias entre eixos aumentam a capacidade de carga e a vida útil dos componentes individuais. Os sistemas de refrigeração eficazes reduzem as temperaturas e aumentam a vida útil dos lubrificantes. Oferecemos prazos de entrega e de projeto curtos. Isto é possível graças aos conhecimentos abrangentes dos nossos especialistas sobre os requisitos específicos de cada aplicação e ao aprovisionamento ideal.
- Diferentes rolamentos dos veios de acionamento para adaptação ideal à aplicação
- Diversas opções de flange do lado da saída
- Diferentes possibilidade de montagem do motor
- Disponibilidade de opções de refrigeração eficazes
- Possibilidade de fornecimento de sistemas completos prontos a montar com embraiagem, travões, monitorização, etc.
- A vedação ideal protege contra a saída de lubrificantes
- Operação de baixo ruído minimizando a poluição sonora
- Elevada capacidade de binário
- A vida útil prolongada do lubrificante minimiza os custos de manutenção
- Construção simétrica
- Possibilidade de montagem em espelho e posição de montagem inclinada
- Integração ideal na aplicação do cliente devido a 6 posições de montagem possíveis
- Dimensões da carcaça e dimensões de montagem iguais para todas as transferências (2 e 3 níveis)
- Possibilidade de adaptação dos veios de acionamento e saída às dimensões do cliente
- Fiabilidade elevada
- Vida útil prolongada
- Alta precisão